45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 6036234 | EAN 4012197346096

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 300 mm
Dimension 85x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036230
1 Stück 96,95 € Preis / 1 Stück
RB 45 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036232
1 Stück 111,10 € Preis / 1 Stück
RB 45 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036234
1 Stück 137,50 € Preis / 1 Stück
RB 45 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036236
1 Stück 162,30 € Preis / 1 Stück
RB 45 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036238
1 Stück 204,55 € Preis / 1 Stück
RB 45 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036240
1 Stück 247,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 45° DD Deckel Bogen 45° DD RBD 45 300 DD 6036456
1 Stück 118,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB 45 830 FT / 6036234
Download