45°-Bogen 85 FS
Art.Nr. 6036208 | EAN 4012197345495
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1 mm Dimension 85x500 Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 85 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 850 FS / 6036208 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung RB 45 850 FS / 6036208 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 45 850 FS / 6036208 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf