45°-Bogen 85 FS
Art.Nr. 6036204 | EAN 4012197345433
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 0,8 mm Breite 300 mm Dimension 85x300 Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St. Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 300 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 830 FS / 6036204 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung RB 45 830 FS / 6036204 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 45 830 FS / 6036204 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf