45°-Bogen 60 FT

Art.Nr. 6036130 | EAN 4012197345822

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 100 mm
Dimension 60x100
Empfohlene Anzahl Schrauben 10 St.
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036130
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
RB 45 615 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036132
1 Stück 103,85 € Preis / 1 Stück
RB 45 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036134
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
RB 45 630 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036136
1 Stück 123,35 € Preis / 1 Stück
RB 45 640 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036138
1 Stück 141,05 € Preis / 1 Stück
RB 45 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036140
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
RB 45 660 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036142
1 Stück 215,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 45° DD Deckel Bogen 45° DD RBD 45 100 DD 6036450
1 Stück 91,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB 45 610 FT / 6036130 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RB 45 610 FT / 6036130
Download