45°-Bogen 60 FS

Typ RB 45 660 FS
|
Art.Nr. 6036113
|
EAN 4012197345341
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Abbiegung (Winkel)45°
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformBogen starr
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x600
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben16 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,4276 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6036412

Deckel Bogen 45° FS
Typ
RBD 45 600 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RB 45 610 FS
Art.Nr.
6036100
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 615 FS
Art.Nr.
6036102
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 620 FS
Art.Nr.
6036104
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 630 FS
Art.Nr.
6036106
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 640 FS
Art.Nr.
6036108
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 650 FS
Art.Nr.
6036110
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 660 FS
Art.Nr.
6036113
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink