45°-Bogen 60 FS
Typ RB 45 650 FS
|Art.Nr. 6036110
|EAN 4012197345310



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Mit Oberteil | nein |
| Bauform | Bogen starr |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 16 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,6773 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 45 610 FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
6036100
RB 45 615 FS
150
bandverzinkt
Stahl
zink
6036102
RB 45 620 FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
6036104
RB 45 630 FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
6036106
RB 45 640 FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
6036108
RB 45 650 FS
500
bandverzinkt
Stahl
zink
6036110
RB 45 660 FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
6036113
Breite
RB 45 610 FS
Art.Nr.
6036100
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 615 FS
Art.Nr.
6036102
Breite
150
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 620 FS
Art.Nr.
6036104
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 630 FS
Art.Nr.
6036106
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 640 FS
Art.Nr.
6036108
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 650 FS
Art.Nr.
6036110
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 660 FS
Art.Nr.
6036113
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink