Startseite

45°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 6036106 | EAN 4012197345259

Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)45°
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
BauformBogen starr
Blechstärke0,8 mm
Dimension60x300
Empfohlene Anzahl Schrauben14 St.
Farbezink
Funktionserhaltja
Holmstärke1,25 mm
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Mit Oberteilnein
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungja
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
DOP A2

kl. VKE: 10 Stück

Ausführungen

Breite
RB 45 610 FS
Art.Nr.
6036100
Breite
100 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
RB 45 615 FS
Art.Nr.
6036102
Breite
150 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 620 FS
Art.Nr.
6036104
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB 45 630 FS
Art.Nr.
6036106
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
RB 45 640 FS
Art.Nr.
6036108
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
RB 45 650 FS
Art.Nr.
6036110
Breite
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 660 FS
Art.Nr.
6036113
Breite
600 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt