45°-Bogen 60 FS
Art.Nr. 6036102 | EAN 4012197345198



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 45° |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Bauform | Bogen starr |
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 60x150 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 10 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Farbe
Werkstoff
Art.Nr.
RB 45 610 FS
100 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036100
RB 45 615 FS
150 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036102
RB 45 620 FS
200 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036104
RB 45 630 FS
300 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036106
RB 45 640 FS
400 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036108
RB 45 650 FS
500 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036110
RB 45 660 FS
600 mm
bandverzinkt
zink
Stahl
6036113
Breite
RB 45 610 FS
Art.Nr.
6036100
Breite
100 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
RB 45 615 FS
Art.Nr.
6036102
Breite
150 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 45 620 FS
Art.Nr.
6036104
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB 45 630 FS
Art.Nr.
6036106
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
RB 45 640 FS
Art.Nr.
6036108
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
RB 45 650 FS
Art.Nr.
6036110
Breite
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 660 FS
Art.Nr.
6036113
Breite
600 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt