45°-Bogen 35 FS

Art.Nr. 6036004 | EAN 4012197345136

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 300 mm
Dimension 35x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 10 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 310 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6036000
1 Stück 67,30 € Preis / 1 Stück
RB 45 320 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6036002
1 Stück 75,35 € Preis / 1 Stück
RB 45 330 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6036004
1 Stück 80,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 45° FS Deckel Bogen 45° FS RBD 45 300 FS 6036407
1 Stück 90,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB 45 330 FS / 6036004 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RB 45 330 FS / 6036004
Download