45°-Bogen 35 FS
Typ RB 45 320 FS
|Art.Nr. 6036002
|EAN 4012197345105



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Mit Oberteil | nein |
| Bauform | Bogen starr |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 35x200 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 8 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9391 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 45 310 FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
6036000
RB 45 320 FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
6036002
RB 45 330 FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
6036004
Breite
RB 45 310 FS
Art.Nr.
6036000
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 320 FS
Art.Nr.
6036002
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 45 330 FS
Art.Nr.
6036004
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink