Startseite

Doppelklemme Formteilmontage A2

Art.Nr. 6035998 | EAN 4012197340599

Art.Nr. / Typ
6035998 / DOP A2
Breite
13 mm
Höhe
13 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Doppelklemme zum Montieren von Formteilen an rastbaren oder schraubbaren Kabelrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Dimension42x13x13
Farbeedelstahl
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Geeignet für Profilformensonstige
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Materialstärke0,4 mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
Profilformsonstige
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Verbindungsartschraubloser Verbinder
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite13 mm
Höhe13 mm
Länge42 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

DOP A2
Art.Nr.
6035998
Breite
13 mm
Höhe
13 mm