Oberteil für WDK- und Rangierkanäle, Kanalbreite 110 mm

Art.Nr. 6028152 | EAN 4012196669257

2000 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen der Kanäle und Frontabdeckung zum Erstellen eines Rangierkanals.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Breite 110 mm
Dimension 110x2000mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Höhe 14 mm
Länge 2000 mm
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2410 110GR 2000 mm steingrau; RAL 7030 6022715
2 m 8,95 € Preis / 1 m
2410 110LGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6028152
2 m 8,95 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2410 110LGR / 6028152 , 0.13MB , pdf
Download

2410 110LGR / 6028152
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C