Kanal, Typ WDK 40090
Art.Nr. 6027032 | EAN 4012196667819
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 15 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 12 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 11 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Breite 90 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,3604 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 40x90x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 40 mm Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 2656 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK40090LGR / 6027032 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK40090LGR / 6027032 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK40090LGR / 6027032 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf