Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 100 mm
Art.Nr. 6026990 | EAN 4012196030736
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 100 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Einzel Befestigungsart steckbar Dimension 100x2000mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Kanaltiefe 100 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK04 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 12,6 mm Höhe 87,4 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2371 100 / 6026990 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung 2371 100 / 6026990 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2371 100 / 6026990 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf