Kanal, Typ WDK 30030

Art.Nr. 6026826 | EAN 4012196333011

2000 mm
30 mm
30 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 30 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 4
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 30 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4043 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 30x30x2000
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 30 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 731 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK30030LGR 2000 mm 30 mm 30 mm lichtgrau; RAL 7035 6026796
40 m 4,90 € Preis / 1 m
WDK30030GR 2000 mm 30 mm 30 mm steingrau; RAL 7030 6026818
40 m 4,90 € Preis / 1 m
WDK30030CW 2000 mm 30 mm 30 mm cremeweiß; RAL 9001 6026826
40 m 4,90 € Preis / 1 m
WDK30030BR 2000 mm 30 mm 30 mm sepiabraun; RAL 8014 6026834
40 m 5,25 € Preis / 1 m
WDK30030RW 2000 mm 30 mm 30 mm reinweiß; RAL 9010 6191096
40 m 4,90 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 30030 Endstück, für Kanal Typ WDK 30030 WDK HE30030CW 6162576
10 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK30030CW / 6026826 , 0.16MB , pdf
Download

WDK30030CW / 6026826
Download