Startseite

Kanal, Typ WDK 30030

Art.Nr. 6026796 | EAN 4012196667574

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 30 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)4
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)4
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4033 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension30x30x2000
Farbelichtgrau; RAL 7035
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt731 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite30 mm
Höhe30 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE30030LGR

kl. VKE: 10 Stück

Ausführungen

Farbe
WDK30030LGR
Art.Nr.
6026796
Höhe
30 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Länge
2000 mm
Breite
30 mm
WDK30030GR
Art.Nr.
6026818
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Höhe
30 mm
WDK30030CW
Art.Nr.
6026826
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Höhe
30 mm
WDK30030BR
Art.Nr.
6026834
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Höhe
30 mm
WDK30030RW
Art.Nr.
6191096
Länge
2000 mm
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010