Kanal, Typ WDK 25040
Art.Nr. 6026488 | EAN 4012197005115
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wand- und Deckenkanal halogenfrei bestehend aus einem Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 5 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 3 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 3 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Dimension 2000x40x25 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 792 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 25 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK25040SW / 6026488 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WDK25040SW / 6026488 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK25040SW / 6026488 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf