Kanal, Typ WDK 100230
Art.Nr. 6026311 | EAN 4012196642076
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 113 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 148 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 87 Anzahl der steckbaren Trennwände 3 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Dimension 100x230x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 19702 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 230 mm Höhe 100 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK100230GR / 6026311 , 0.41MB , pdfKonformitätserklärung WDK100230GR / 6026311 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK100230GR / 6026311 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf