Kanal, Typ WDK 80210
Art.Nr. 6026206 | EAN 4012196029952
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive.
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 80 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 67 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 61 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Dimension 80x210x2000 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 13980 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 80 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK80210CW / 6026206 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung WDK80210CW / 6026206 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK80210CW / 6026206 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf