Kanal, Typ WDK 80170
Typ WDK80170GR
|Art.Nr. 6026184
|EAN 4012196029839



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 8 m
8m
m
Beschreibung
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 80 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 64 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 49 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 53 |
| Nutzquerschnitt | 11108 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 80x170x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,4535 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK80170CW
2000
170
80
cremeweiß; RAL 9001
6026176
WDK80170GR
2000
170
80
steingrau; RAL 7030
6026184
WDK80170LGR
2000
170
80
lichtgrau; RAL 7035
6027229
WDK80170RW
2000
170
80
reinweiß; RAL 9010
6191304
Farbe
WDK80170CW
Art.Nr.
6026176
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK80170GR
Art.Nr.
6026184
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK80170LGR
Art.Nr.
6027229
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK80170RW
Art.Nr.
6191304
Länge
2000
Breite
170
Höhe
80
Farbe
reinweiß; RAL 9010