Startseite

Kanal, Typ WDK 60060

Art.Nr. 6025668 | EAN 4012196029174

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)16
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)13
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)12
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,353 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension60x60x2000
Farbesteingrau; RAL 7030
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammerja
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt2863 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite60 mm
Höhe60 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE60060GR

kl. VKE: 10 Stück

Typ
2371 60

kl. VKE: 2 m

Typ
2370 60

kl. VKE: 20 Stück

Ausführungen

Farbe
WDK60060CW
Art.Nr.
6021948
Länge
2000 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Höhe
60 mm
Breite
60 mm
WDK60060GR
Art.Nr.
6025668
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
WDK60060LGR
Art.Nr.
6027105
Länge
2000 mm
Höhe
60 mm
Breite
60 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK60060RW
Art.Nr.
6191193
Höhe
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
60 mm
Länge
2000 mm