Kanal, Typ WDK 40060

Art.Nr. 6025633 | EAN 4012196029112

2000 mm
60 mm
40 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 10
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 8
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 60 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,9691 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 40x60x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1775 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40060CW 2000 mm 60 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 6020887
32 m 7,80 € Preis / 1 m
WDK40060BR 2000 mm 60 mm 40 mm sepiabraun; RAL 8014 6025617
32 m 12,55 € Preis / 1 m
WDK40060GR 2000 mm 60 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 6025633
32 m 7,80 € Preis / 1 m
WDK40060SW 2000 mm 60 mm 40 mm tiefschwarz; RAL 9005 6025638
32 m 8,60 € Preis / 1 m
WDK40060LGR 2000 mm 60 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 6027024
32 m 7,80 € Preis / 1 m
WDK40060RW 2000 mm 60 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 6191134
32 m 7,80 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 40060 Endstück, für Kanal Typ WDK 40060 WDK HE40060GR 6021492
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm 2371 40 6023096
2 m 3,75 € Preis / 1 m
Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm 2370 60 6022995
20 Stück 41,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK40060GR / 6025633 , 0.13MB , pdf
Download

WDK40060GR / 6025633
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C