Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
WDK-Kanäle/
…
/
Kanal, Typ WDK 40060
Kanal, Typ WDK 40060
Art.Nr. 6025617 | EAN 4012196029051



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Breite
60 mm
kl. VKE: 32 m
32m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 10 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 8 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 7 |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9835 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 40x60x2000 |
Farbe | sepiabraun; RAL 8014 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | ja |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 1775 mm² |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Höhe
Länge
Breite
Art.Nr.
WDK40060CW
cremeweiß; RAL 9001
40 mm
2000 mm
60 mm
6020887
WDK40060BR
sepiabraun; RAL 8014
40 mm
2000 mm
60 mm
6025617
WDK40060GR
steingrau; RAL 7030
40 mm
2000 mm
60 mm
6025633
WDK40060SW
tiefschwarz; RAL 9005
40 mm
2000 mm
60 mm
6025638
WDK40060LGR
lichtgrau; RAL 7035
40 mm
2000 mm
60 mm
6027024
WDK40060RW
reinweiß; RAL 9010
40 mm
2000 mm
60 mm
6191134
Farbe
WDK40060CW
Art.Nr.
6020887
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Breite
60 mm
WDK40060BR
Art.Nr.
6025617
Länge
2000 mm
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Höhe
40 mm
Breite
60 mm
WDK40060GR
Art.Nr.
6025633
Länge
2000 mm
Breite
60 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Höhe
40 mm
WDK40060SW
Art.Nr.
6025638
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Breite
60 mm
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
WDK40060LGR
Art.Nr.
6027024
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
60 mm
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
WDK40060RW
Art.Nr.
6191134
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
60 mm
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm