Startseite

Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6025420 | EAN 4012196028931

Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
Breite
40 mm

kl. VKE: 36 m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)5
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6923 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension40x40x2000
Farbesepiabraun; RAL 8014
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt1314 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe40 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Farbe
WDK40040CW
Art.Nr.
6025412
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
40 mm
WDK40040BR
Art.Nr.
6025420
Länge
2000 mm
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
WDK40040GR
Art.Nr.
6025447
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
40 mm
WDK40040LGR
Art.Nr.
6027016
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK40040RW
Art.Nr.
6191126
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010