Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6025412 | EAN 4012196028870

2000 mm
40 mm
40 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 5
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6722 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 40x40x2000
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1314 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40040CW 2000 mm 40 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 6025412
36 m 6,60 € Preis / 1 m
WDK40040BR 2000 mm 40 mm 40 mm sepiabraun; RAL 8014 6025420
36 m 10,00 € Preis / 1 m
WDK40040GR 2000 mm 40 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 6025447
36 m 6,60 € Preis / 1 m
WDK40040LGR 2000 mm 40 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 6027016
36 m 6,60 € Preis / 1 m
WDK40040RW 2000 mm 40 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 6191126
36 m 6,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 40040 Endstück, für Kanal Typ WDK 40040 WDK HE40040CW 6162592
10 Stück 5,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK40040CW / 6025412 , 0.16MB , pdf
Download

WDK40040CW / 6025412
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C