Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
WDK-Kanäle/
…
/
Kanal, Typ WDK 15030
Kanal, Typ WDK 15030
Art.Nr. 6025021 | EAN 4012196332892



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
17,5 mm
Länge
2000 mm
Breite
30 mm
kl. VKE: 32 m
32m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 2 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 2 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 2 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2975 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 15x30x2000 |
Farbe | sepiabraun; RAL 8014 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 375 mm² |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 17,5 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Länge
Breite
Farbe
Art.Nr.
WDK15030GR
17,5 mm
2000 mm
30 mm
steingrau; RAL 7030
6025005
WDK15030CW
17,5 mm
2000 mm
30 mm
cremeweiß; RAL 9001
6025013
WDK15030BR
17,5 mm
2000 mm
30 mm
sepiabraun; RAL 8014
6025021
WDK15030RW
17,5 mm
2000 mm
30 mm
reinweiß; RAL 9010
6191010
Farbe
WDK15030GR
Art.Nr.
6025005
Höhe
17,5 mm
Länge
2000 mm
Breite
30 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK15030CW
Art.Nr.
6025013
Höhe
17,5 mm
Länge
2000 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
30 mm
WDK15030BR
Art.Nr.
6025021
Länge
2000 mm
Höhe
17,5 mm
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Breite
30 mm
WDK15030RW
Art.Nr.
6191010
Breite
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm
Höhe
17,5 mm