Kanal, Typ WDK 15015
Art.Nr. 6024963 | EAN 4012196642311
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
gedeckelt
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Breite 15 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1503 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 15x15x2000 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 15 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 164 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK15015CW / 6024963 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK15015CW / 6024963 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK15015CW / 6024963 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf