Kanal, Typ WDK 15015

Art.Nr. 6024949 | EAN 4012197005054

2000 mm
15 mm
15 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wand- und Deckenkanal halogenfrei bestehend aus einem Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 15 mm
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 15 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1547 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x15x15
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 15 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 164 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK15015LGR 2000 mm 15 mm 15 mm lichtgrau; RAL 7035 6024947
56 m 2,40 € Preis / 1 m
WDK15015SW 2000 mm 15 mm 15 mm tiefschwarz; RAL 9005 6024949
56 m 2,65 € Preis / 1 m
WDK15015GR 2000 mm 15 mm 15 mm steingrau; RAL 7030 6024955
56 m 2,40 € Preis / 1 m
WDK15015CW 2000 mm 15 mm 15 mm cremeweiß; RAL 9001 6024963
56 m 2,40 € Preis / 1 m
WDK15015BR 2000 mm 15 mm 15 mm sepiabraun; RAL 8014 6024971
56 m 3,75 € Preis / 1 m
WDK15015RW 2000 mm 15 mm 15 mm reinweiß; RAL 9010 6191002
56 m 2,40 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 15015 Endstück, für Kanal Typ WDK 15015 WDK HE15015SW 6191806
10 Stück 2,15 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Steckdübel Delta-Push® zum Eindrücken Steckdübel Delta-Push® zum Eindrücken DP D 30 2351670
100 Stück 15,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK15015SW / 6024949 , 0.13MB , pdf
Download

WDK15015SW / 6024949
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C