Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230
Typ WDK A100230RW
|Art.Nr. 6024630
|EAN 4012197250867



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 348 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß a | 348 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 100 x 230 |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Kanaltiefe | 100 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 348x230x100 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,6679 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK A100230GR
348
steingrau; RAL 7030
6024581
WDK A100230CW
348
cremeweiß; RAL 9001
6024573
WDK A100230LGR
348
lichtgrau; RAL 7035
6024611
WDK A100230RW
348
reinweiß; RAL 9010
6024630
Farbe
WDK A100230GR
Art.Nr.
6024581
Maß a
348
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK A100230CW
Art.Nr.
6024573
Maß a
348
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK A100230LGR
Art.Nr.
6024611
Maß a
348
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK A100230RW
Art.Nr.
6024630
Maß a
348
Farbe
reinweiß; RAL 9010

