WDK CEE-Zwischenflansch 32 A
Art.Nr. 6024033 | EAN 4012196027316
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zwischenflansch für CEE-Steckdosen 32 A.
Wird bei der Montage von der Gerätedose CEE hinter das Oberteil für Geräteeinbaudosen montiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ersatzteil nein Farbe steingrau; RAL 7030 Werkstoff Polyvinylchlorid Zubehör ja Abmessungen
Maß a 110 mm Maß b 96 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2393 32 / 6024033 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 2393 32 / 6024033 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf