WDK CEE-Zwischenflansch 16 A
Art.Nr. 6024025 | EAN 4012196027255
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zwischenflansch zur Montage von CEE Steckdosen 16A. Der Zwischenflansch wird bei der Montage von der Gerätedose CEE hinter das Kanaloberteil für Geräteeinbaudosen montiert. Passend für 400 V CEE 16A 5-pol. 6h, Art.-Nr. 6109874.
Wird bei der Montage von der Gerätedose CEE hinter das Oberteil für Geräteeinbaudosen montiert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ersatzteil nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Werkstoff Polyamid Zubehör ja Abmessungen
Maß a 110 mm Maß b 96 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2393 16 / 6024025 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 2393 16 / 6024025 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf