WDK CEE-Gerätedose
Art.Nr. 6024009 | EAN 4012196027132
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A, mit Lochabstand 60 x 60 mm
Lieferung komplett mit 1 Zugentlastungsschelle,
1 Einsteckdichtung ED 16,
1 Verschlussstopfen VS 16 sowie 4 Zylinderschrauben M5 x 18 zur Befestigung der Steckdose.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung offen Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geräteart CEE Halogenfrei ja Mit Anschlussraum nein Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 95 mm Höhe 48 mm Länge 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2392 / 6024009 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2392 / 6024009 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaudose 2392 , 6.49MB , pdf