Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 230 mm

Art.Nr. 6023584 | EAN 4012196639250

6023584 / 2370 230
216,2 mm
36 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
Ab der Kanalbeite 110 mm kann die Oberteilklammer auch als Montagehilfe genutzt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart einrastbar
Breite 216,2 mm
Dimension 230mm
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Länge 36 mm
Maß a 216,2 mm
Maß b 36 mm
Mit Potentialausgleich nein
Oberteilbreite 230 mm
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2370 230 216,2 mm 36 mm 6023584
20 Stück 207,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2370 230 / 6023584 , 0.16MB , pdf
Download

2370 230 / 6023584
Download