Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 210 mm
Art.Nr. 6023576 | EAN 4012196026357
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
Ab der Kanalbeite 110 mm kann die Oberteilklammer auch als Montagehilfe genutzt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 210mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 210 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK04 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 197,2 mm Länge 36 mm Maß a 197,2 mm Maß b 36 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2370 210 / 6023576 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 2370 210 / 6023576 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2370 210 / 6023576 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf