Startseite

Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 170 mm

Art.Nr. 6023541 | EAN 4012196026296

Art.Nr. / Typ
6023541 / 2370 170
Maß a
156,7 mm
Maß b
36 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
Ab der Kanalbeite 110 mm kann die Oberteilklammer auch als Montagehilfe genutzt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsarteinrastbar
Dimension170mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Mit Potentialausgleichnein
Oberteilbreite170 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Selbstverlöschendja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite156,7 mm
Länge36 mm
Maß a156,7 mm
Maß b36 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

2370 170
Art.Nr.
6023541
Maß a
156,7 mm
Maß b
36 mm