WDK Gerätedose, Typ 2390
Art.Nr. 6023207 | EAN 4012196024919
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Schraube in der Mitte befestigt.
Gerätedose einfach
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung offen Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei nein Mit Anschlussraum nein Werkstoff Polyvinylchlorid Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 71 mm Höhe 56,6 mm Länge 75 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2390 / 6023207 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 2390 / 6023207 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaudose 2390 , 4.43MB , pdf