Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 60 mm
Art.Nr. 6022995 | EAN 4012196023776
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 60mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 60 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK04 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 48,8 mm Länge 24,8 mm Maß a 48,8 mm Maß b 24,8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2370 60 / 6022995 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung 2370 60 / 6022995 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2370 60 / 6022995 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf