Endstück, für Kanal Typ WDK 60210
Art.Nr. 6022561 | EAN 4012196022939
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 60x210mm Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 60 mm Länge 27,5 mm Maß a 210 mm Maß b 60 mm Maß H 210 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE60210GR / 6022561 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE60210GR / 6022561 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE60210GR / 6022561 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf