Startseite

Endstück, für Kanal Typ WDK 60090

Art.Nr. 6022502 | EAN 4012196022755

Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
90 mm
Maß b
60 mm
Maß a
90 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Dimension60x90mm
Farbesteingrau; RAL 7030
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite90 mm
Höhe60 mm
Länge27,5 mm
Maß a90 mm
Maß b60 mm
Maß H90 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
WDK HE60090GR
Art.Nr.
6022502
Maß H
90 mm
Maß b
60 mm
Maß a
90 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE60090CW
Art.Nr.
6162819
Maß a
90 mm
Maß b
60 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß H
90 mm
WDK HE60090LGR
Art.Nr.
6183816
Maß H
90 mm
Maß a
90 mm
Maß b
60 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE60090RW
Art.Nr.
6193293
Maß H
90 mm
Maß a
90 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
60 mm