Kanal, Typ WDK 60110

Art.Nr. 6022018 | EAN 4012196998395

2000 mm
108,5 mm
60,3 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 29
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 22
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 108,5 mm
Dimension 2000x110x60
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 60,3 mm
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 5076 mm²
Schutzfolie nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60110CW 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm cremeweiß; RAL 9001 6021840
16 m 20,25 € Preis / 1 m
WDK60110GR 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm steingrau; RAL 7030 6022014
16 m 20,25 € Preis / 1 m
WDK60110LGR 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm lichtgrau; RAL 7035 6027121
16 m 20,25 € Preis / 1 m
WDK60110RW 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm reinweiß; RAL 9010 6191215
16 m 20,25 € Preis / 1 m
WDK60110SW 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm tiefschwarz; RAL 9005 6022018
16 m 22,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 60110 Endstück, für Kanal Typ WDK 60110 WDK HE60110SW 6191812
10 Stück 7,60 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110 Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110 WDK HI60110SW 6191764
2 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110 Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110 WDK HA60110SW 6191778
2 Stück 28,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110 Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110 WDK HF60110SW 6191794
2 Stück 22,65 € Preis / 1 Stück
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm 2371 60 6023118
2 m 4,80 € Preis / 1 m
WDK Gerätedose, Typ 2390 WDK Gerätedose, Typ 2390 2390 6023207
5 Stück 7,50 € Preis / 1 Stück
Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 110 mm Oberteilklammer für WDK-Kanäle, Kanalbreite 110 mm 2370 110 6023517
20 Stück 83,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK60110SW / 6022018 , 0.13MB , pdf
Download

WDK60110SW / 6022018
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C