Kanal, Typ WDK 60090

Art.Nr. 6021913 | EAN 4012196020119

2000 mm
90 mm
60 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 24
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 20
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 18
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 90 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,6868 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 60x90x2000
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 60 mm
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 4236 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK60090CW 2000 mm 90 mm 60 mm cremeweiß; RAL 9001 6021913
24 m 16,60 € Preis / 1 m
WDK60090GR 2000 mm 90 mm 60 mm steingrau; RAL 7030 6022006
24 m 16,60 € Preis / 1 m
WDK60090LGR 2000 mm 90 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 6027113
24 m 16,60 € Preis / 1 m
WDK60090RW 2000 mm 90 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 6191207
24 m 16,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 60090 Endstück, für Kanal Typ WDK 60090 WDK HE60090CW 6162819
10 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 60 mm 2371 60 6023118
2 m 4,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK60090CW / 6021913 , 0.13MB , pdf
Download

WDK60090CW / 6021913
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C