Endstück, für Kanal Typ WDK 40060
Art.Nr. 6021492 | EAN 4012196018857
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 60 mm Dimension 40x60mm Farbe steingrau; RAL 7030 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 40 mm Länge 27,5 mm Maß a 60 mm Maß b 40 mm Maß H 60 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE40060GR / 6021492 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HE40060GR / 6021492 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE40060GR / 6021492 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf