Befestigungswinkel BW 64

Art.Nr. 6019682 | EAN 4012196701629

6019682 / BW 64 32 FT
64 mm
32 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Befestigungswinkel in leichter Ausführung mit dem Schenkelmaß 64 x 32 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Breite 64 mm
Dimension 60x64x32
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 32 mm
Länge 60 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verstellbar nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW 64 32 FT 64 mm 32 mm 6019682
10 Stück 5,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BW 64 32 FT / 6019682 , 0.16MB , pdf
Download

Download

BW 64 32 FT / 6019682
Download