Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel
Art.Nr. 6019534 | EAN 4012196653652
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Befestigungswinkel Dimension 190x80 Funktionserhalt nein Geeignet für Profilformen U-Profil Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Verstellbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 190 mm Länge 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BW US 3/5 FT / 6019534 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BW US 3/5 FT / 6019534 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf