Befestigungswinkel BW US 7 FT
Art.Nr. 6019532 | EAN 4012196653645
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Befestigungswinkel Dimension 200x120 Funktionserhalt nein Geeignet für Profilformen U-Profil Materialstärke 3 mm Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Verstellbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 127 mm Länge 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BW US 7 FT / 6019532 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BW US 7 FT / 6019532 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf