Befestigungswinkel BW 80
Art.Nr. 6019528 | EAN 4012196014538
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungswinkel für die Montage von IS 8-Stielen an der Wand.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Befestigungswinkel Dimension 80x65 Funktionserhalt ja Geeignet für Profilformen I-Profil Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 55 mm Höhe 65 mm Länge 80 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BW 80 55 FT / 6019528 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BW 80 55 FT / 6019528 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf