Trägerklaue

Art.Nr. 6018963 | EAN 4012196014415

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerklaue mit Flachrundschraube FRS M10 x 25 für die Montage am IS 8-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 56 x 30
Breite 30 mm
Dimension 56x30
Farbe zink
Höhe 42 mm
Länge 56 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TGK 30 42 FT 6018963
10 Stück 17,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung TGK 30 42 FT / 6018963 , 0.16MB , pdf
Download

Download

TGK 30 42 FT / 6018963
Download