U-Stielverbinder A4

Art.Nr. 6018520 | EAN 4012195618454

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
U-Stiel-Verbinder zur Verbindung von US 3-Stielen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 27,5 x 45 x190
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 45 mm
Dimension 190x45
Farbe edelstahl
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 27,5 mm
Länge 190 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VUS 3 A4 6018520
1 Stück 67,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung VUS 3 A4 / 6018520 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

VUS 3 A4 / 6018520
Download