U-Stielverbinder FT
Art.Nr. 6018513 | EAN 4012196229154
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
U-Stielverbinder zur Verbindung von US 3-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 27,5 x 45 x 190 Bohrlochabstand mittig 50 mm Dimension 190x45 Geeignet für Profilformen U-Profil Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 27,5 mm Länge 190 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VUS 3 FT / 6018513 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung VUS 3 FT / 6018513 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf