U-Stielverbinder A4
Art.Nr. 6018509 | EAN 4012196082773
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungU-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 46,5 x 44 x 190 Bohrlochabstand mittig 50 mm Breite 44 mm Dimension 190x44 Farbe edelstahl Geeignet für Profilformen U-Profil Höhe 46,5 mm Länge 190 mm Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VUS 5 A4 / 6018509 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung VUS 5 A4 / 6018509 , 0.16MB , pdf